0

Luminaire de signalisation LED 230 V~ System 55

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rouge / Vert
1171 00
118,48
4010337049289
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rouge / Vert
EAN 4010337049289
Réf. 1171 00UC 1
118,48 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Le luminaire de signalisation permet de réaliser des signalisations simples, par exemple pour les salles de soins, les salles de conférence ou les chambres d'hôtel.
  • La surface totale du module de 55 x 55 mm est divisée en une moitié supérieure pour la couleur rouge et en une moitié inférieure pour la couleur verte, éclairées de manière homogène.
  • Les deux moitiés peuvent être commandées séparément, par ex. via un interrupteur de série.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée1,0 W/5,6 VA
Intensité lumineuse
rouge0,1 cd
vert0,3 cd
Profondeur de montage30 mm
section de raccordement
maximum2,5mm²
Température ambianteDe 0 °C à +40 °C
Dimensions surface totalel 55 x H 55 mm

Contenu de la livraison

  • Deux étiquettes « Veuillez attendre » / « Veuillez entrer » ou « Do not disturb » / « Make up room » sont fournies.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 117100

RFA, 568 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 117100

IFC, 27.24 KB

Téléchargement
Lampe de signalisation LED / Lampe d'orientation LED

Manuel d’utilisation.

Réf. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 459.08 KB

Téléchargement
LED signal light 230 V~

EC Declaration of conformity

Réf. 1171 00

PDF, 140.13 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias