LED-signalbelysning 230 V~ System 55
röd / grön
1171 00
4010337049289
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Alternativa tillbehör
Vippbrytare / Vipptryckknapp
Egenskaper
Med signallampan kan enkla signaleringar för till exempel behandlingsrum, konferensrum eller hotellrum realiseras. Hela insatsytan på 55 x 55 mm lyses upp homogent där den övre delen är röd och den nedre delen grön. De båda delarna kan aktiveras separat, t.ex. via en kronbrytare.
Tekniska data
| Märkspänning | AC 230 V, 50 Hz |
| Effektförbrukning | 1,0 W/5,6 VA |
| Ljusstyrka |
| röd | 0,1 cd |
| grön | 0,3 cd |
| Inbyggnadsdjup | 30 mm |
| Anslutningsarea |
| maximum | 2,5 mm² |
| Omgivningstemperatur | 0 °C till +40 °C |
|
| Mått Insatsyta | B 55 x H 55 mm |
Leveransen innehåller
Två textskyltar ”Bitte warten”/”Bitte eintreten” och ”Do not disturb”/”Make up room” bifogas.
Revit fil för BIM (Building Information Model)
IFC fil för BIM(Building Information Model)
Art.nr 117100
IFC, 27.24 KB
LED signal light / LED orientation light
Operating manual.
Art.nr 1169 00
1171 00
1171 ..
PDF, 458.15 KB
LED signal light 230 V~
EC Declaration of conformity
Art.nr 1171 00
PDF, 140.13 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen