0

Luce di segnalazione a LED 230 V~ System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
Rosso/verde
1171 00
122,98
4010337049289
1
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Rosso/verde
EAN 4010337049289
Cod. art. 1171 00Conf. 1
122,98 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Con la spia luminosa è possibile realizzare semplici segnalazioni, ad es. per ambulatori medici, sale conferenze o camere di albergo.
  • L’intera superficie di 55 x 55 mm viene illuminata in modo omogeneo con suddivisione nella metà superiore per il colore rosso e nella metà inferiore per il colore verde.
  • Le due metà possono essere accese e spente singolarmente, ad es. mediante un doppio interruttore.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita1,0 W/5,6 VA
Intensità luminosa
rosso0,1 cd
verde0,3 cd
Profondità di montaggio30 mm
Sezione dei conduttori
Massimo2,5mm²
Temperatura ambienteda 0 °C a +40 °C
Dimensioni superficie di impiegoL 55 x H 55 mm

Contenuto della dotazione

  • Due targhette con scritte "Bitte warten" / "Bitte eintreten" e "Do not disturb" / "Make up room" in dotazione.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 117100

RFA, 568 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 117100

IFC, 27.24 KB

Download
Spia luminosa a LED / Lampada di orientamento a LED

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 457.55 KB

Download
LED signal light 230 V~

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1171 00

PDF, 140.13 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale