Luz de señalización LED de 230 V~ System 55 Rojo/verde
1171 00
4010337049289
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios opcionales Interruptor basculante / Pulsador basculante
Características Características Con la luz de señalización se pueden instalar señales sencillas, p. ej., en consultas médicas, salas de conferencias o habitaciones de hotel. Toda la superficie de 55 x 55 mm se ilumina de forma homogénea; la mitad superior, en color rojo y la mitad inferior, en color verde. Las dos mitades se pueden activar por separado, p. ej. con un interruptor en serie. Datos técnicos Tensión nominal 230 V CA, 50 Hz Consumo de potencia 1,0 W/5,6 VA Intensidad luminosa rojo 0,1 cd verde 0,3 cd Profundidad de instalación 30 mm Sección de conexión Máximo 2,5 mm² Temperatura ambiente 0 °C a +40 °C Dimensiones superficie An 55 × Al 55 mm
Volumen de entrega Se adjuntan dos placas de rotulación: "Bitte warten" / "Bitte eintreten" y "Do not disturb" / "Make up room".
Descargas Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)
LED de señal de luz / Lámpara de orientación por LED Manual de instrucciones.
Ref. 1169 00
1171 00
1171 ..
PDF, 459.15 KB
LED signal light 230 V~ EC Declaration of conformity
Ref. 1171 00
PDF, 140.13 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios