0

LED-Signalleuchte 230 V~ System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Rot / Grün
1171 00
122,98
4010337049289
1
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Rot / Grün
EAN 4010337049289
Art.-Nr. 1171 00VE 1
122,98 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit der Signalleuchte können einfache Signalisierungen für bspw. Behandlungszimmer, Konferenzräume oder Hotelzimmer realisiert werden.
  • Die gesamte Einsatzfläche von 55 x 55 mm wird, unterteilt in die obere Hälfte für die Farbe Rot und die untere Hälfte für die Farbe Grün, homogen ausgeleuchtet.
  • Die beiden Hälften können separat, z. B. über einen Serienschalter, angesteuert werden.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme1,0 W/5,6 VA
Lichtstärke
Rot0,1 cd
Grün0,3 cd
Einbautiefe30 mm
Anschlussquerschnitt
maximum2,5 mm²
Umgebungstemperatur0 °C bis +40 °C
Abmessungen EinsatzflächeB 55 x H 55 mm

Lieferumfang

  • Zwei Beschriftungsschilder "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" liegen bei.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 117100

RFA, 564 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 117100

IFC, 27.03 KB

Download
LED-Signalleuchte / LED-Orientierungsleuchte

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 460.25 KB

Download
LED-Signalleuchte 230 V~ Rot / Grün

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1171 00

PDF, 140.13 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank