0

Scheidingsrelais 2-voudig

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
0861 00
101,16
4010337861003
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337861003
Artikelnr. 0861 00VE 1
EUR 101,16PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
  • Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
  • Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID
Aansluitingen
Voeding2 x schroefklem
Centraal2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C

Let op

  • Het scheidingsrelais DIN-rail wordt gemonteerd op een profielrail.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2,5
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 086100

RFA, 392 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 086100

IFC, 10.81 KB

Download
Scheidingsrelais tweevoudig met parallelaansluiting en afzonderlijke netvoeding

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 0861 00

PDF, 153.41 KB

Download
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 0861 00

PDF, 165.45 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase