Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
| Nominell spenning | AC 230 V, 50 Hz |
| Koblingsstrøm | 4 A, cos π ≥ 0,8 ind., 100 % ED |
| Tilkoblinger | |
| Forsyning | 2 x skruklemme |
| Sentral | 2 x skruklemme |
| Motor 1, 2 | à 2 skruklemmer |
| Underenhet 1, 2 | à 1 skruklemme |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C til +70 °C |
| Delingsenheter (DE) | 2,5 |