0

Relé de separación de 2 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
0861 00
4010337861003
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337861003
Ref. 0861 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
  • Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
  • Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.

Datos técnicos

Tensión nominalCA 230 V, 50 Hz
Corriente de conmutación4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Conexiones
Alimentación2 bornes de tornillo
Central2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 22 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 21 borne atornillado respectivamente
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C

Notas

  • El relé de separación carril DIN se monta en una regleta de perfil de sombrero.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2,5
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 086100

RFA, 392 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 086100

IFC, 10.81 KB

Descarga
2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed

Operating instructions.

Ref. 0861 00

PDF, 153.86 KB

Descarga
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Ref. 0861 00

PDF, 165.45 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios