0

Relais de coupure 2x

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
0861 00
101,16
4010337861003
1
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337861003
Réf. 0861 00UC 1
101,16 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
  • Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
  • Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., durée d’enclenchement 100 %
Raccordements
Alimentation2 x borne à vis
Central2 x borne à vis
Entraînement 1, 22 bornes vissées chacun
Poste secondaire 1, 21 borne vissée chacun
Température ambiante-25°C à +70°C

Indications

  • Le relais de coupure rail DIN se monte sur un rail DIN.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 086100

RFA, 392 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 086100

IFC, 10.81 KB

Téléchargement
Relais de coupure double avec connexion de poste secondaire et alimentation réseau séparée

Mode d'emploi.

Réf. 0861 00

PDF, 153.81 KB

Téléchargement
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Réf. 0861 00

PDF, 165.45 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias