0

Przekaźnik separacyjny 2x

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
0861 00
4010337861003
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337861003
Nr artykułu 0861 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Równoczesne wysterowanie kilku napędów żaluzji.
  • Jeden przekaźnik separacyjny oddziela elektrycznie po dwa napędy.
  • Z dwoma wejściami dodatkowymi do obsługi pojedynczych żaluzji i jednym wejściem centralnym dla funkcji centralnej, np. zegara sterowniczego lub realizacji sterowania centralnego w przypadku rozdziału na kilka wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50 Hz
Prąd łączeniowy4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % czasu załączania
Przyłącza
Zasilanie2 x zacisk śrubowy
Centralnie2 x zacisk śrubowy
Napęd 1, 2po 2 zaciski śrubowe
Wtórnik 1, 2po 1 zacisku śrubowym
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Modularny przekaźnik separacyjny należy zamontować na szynie ochronnej.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2,5
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 086100

RFA, 392 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 086100

IFC, 10.81 KB

Do pobrania
Przekaźnik oddzielający podwójny z wejściem dodatkowym i oddzielnym zasilaniem sieciowym

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 0861 00

PDF, 204.63 KB

Do pobrania
Cut-off relay, 2-gang

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 0861 00

PDF, 165.45 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych