0

Opbouwbehuizing vlakke uitvoering 1-voudig voor Standard 55, E2, Event, Esprit

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
0219 29
9,26
4010337219293
1
01
zuiver wit mat
0219 27
9,26
4010337219279
1
01
antraciet
0219 28
10,68
4010337219286
1
11
kleur aluminium
0219 26
12,84
4010337219262
1
11
zwart mat
0219 005
12,84
4010337036982
1
11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337219293
Artikelnr. 0219 29VE 1
EUR 9,26PS 01
zuiver wit mat
EAN 4010337219279
Artikelnr. 0219 27VE 1
EUR 9,26PS 01
antraciet
EAN 4010337219286
Artikelnr. 0219 28VE 1
EUR 10,68PS 11
kleur aluminium
EAN 4010337219262
Artikelnr. 0219 26VE 1
EUR 12,84PS 11
zwart mat
EAN 4010337036982
Artikelnr. 0219 005VE 1
EUR 12,84PS 11

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Voor drukcontacten met laagspanning tot 42 V en basiselement draadloze wandzender.

Technische gegevens

Afmetingen
- B x h x d91,5 x 91,5 x 55 mm

Let op

  • Niet geschikt voor kabel- en kanaalinvoer.

Inhoud

  • Afdekraam is niet inbegrepen.
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase