Aufputz-Gehäuse flache Bauweise 1fach für E2, Event, Esprit Reinweiß glänzend
0219 29
9,26
4010337219293
1
01
Reinweiß seidenmatt
0219 27
9,26
4010337219279
1
01
Anthrazit
0219 28
10,68
4010337219286
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0219 26
12,84
4010337219262
1
11
Schwarz matt (lackiert)
0219 005
12,84
4010337036982
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Für Taster mit Kleinspannung bis 42 V und Einsatz Funk Wandsender. Technische Daten Abmessungen B x H x T 91,5 x 91,5 x 15 mm
Hinweise Nicht für Leitungs- und Kanaleinführung geeignet. Lieferumfang Abdeckrahmen ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank