0

Caja de montaje en superficie, diseño plano Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
0219 29
4010337219293
1
blanco mate
0219 27
4010337219279
1
antracita
0219 28
4010337219286
1
color aluminio
0219 26
4010337219262
1
negro mate
0219 005
4010337036982
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337219293
Ref. 0219 29Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337219279
Ref. 0219 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337219286
Ref. 0219 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337219262
Ref. 0219 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337036982
Ref. 0219 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico.

Datos técnicos

Dimensiones
An x Al x Pr91,5 × 91,5 × 55 mm

Notas

  • No apropiado para entrada de cables y canales.

Volumen de entrega

  • El marco cobertornose incluye en la entrega.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios