Utanpåliggande hölje, platt utförande enkel för E2, Event, Esprit
kritvit blank
0219 29
4010337219293
1
kritvit sidenmatt
0219 27
1704362
4010337219279
1
antracit
0219 28
1704364
4010337219286
1
alufärg (lackerad)
0219 26
1704360
4010337219262
1
svart matt (lackerad)
0219 005
1704054
4010337036982
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
För tryckknappar med klenspänning upp till 42 V och trådlös väggsändare.
Tekniska data
| Mått |
| B x H x D | 91,5 x 91,5 x 15 mm |
Anmärkning
Ej lämplig för kabel- och kanalindragning.
Leveransen innehåller
Täckramen ingårintei leveransomfattningen.
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen