0

Boîtier apparent, construction plate 1x pour Standard 55, E2, Event, Esprit

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
0219 29
9,26
4010337219293
1
01
blanc satiné
0219 27
9,26
4010337219279
1
01
anthracite
0219 28
10,68
4010337219286
1
11
teinte alu (laqué)
0219 26
12,84
4010337219262
1
11
noir mat (laqué)
0219 005
12,84
4010337036982
1
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337219293
Réf. 0219 29UC 1
9,26 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337219279
Réf. 0219 27UC 1
9,26 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337219286
Réf. 0219 28UC 1
10,68 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337219262
Réf. 0219 26UC 1
12,84 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337036982
Réf. 0219 005UC 1
12,84 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Pour bouton-poussoir avec basse-tension jusqu'à 42 V et module émetteur mural radio.

Caractéristiques techniques

Dimensions
L x H x P91,5 x 91,5 x 15 mm

Indications

  • Ne convient pas à une entrée de câble ou de goulotte.

Contenu de la livraison

  • Le cachene peuvent pascompris dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias