Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337774266
Cod. art. 5431 00Conf. 1
506,24 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Tramite una linea dati, l’attuatore dimmer radio eNet riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
Accensione delicata per la lampada.
Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
Servizio scene.
Indicazione dello stato delle uscite tramite LED.
Feedback di stato ai sensori radio eNet.
Possibilità di collegamento in parallelo di più uscite per carichi fino a 950 W.
Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.
Impostabile con server eNet:
Luminosità massima.
Metodo di regolazione luce.
Velocità di regolazione luce.
Tempo di disinserimento ritardato.
Ritardo di accensione o spegnimento.
Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
Preavviso di spegnimento.
Accensione permanente, spegnimento permanente.
Funzione hotel.
Regolazione luce.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata
Max. 8 W
Stand-by per ogni uscita
Max. 0,3 W
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Potenza di collegamento per uscita
Lampade a incandescenza
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED
tip. 3 fino a 50 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 3 fino a 50 W
Uscite collegate in parallelo fino al fattore di utilizzo di max. 95 %
max 950 W a 230 V AC, 50/60 Hz
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Lunghezza della linea dati
max 3 m
Avvisi
Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
8
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.