0

Radiowy aktor ściemniacz eNet 4x 4 x 250 W/VA

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5431 00
4010337774266
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337774266
Nr artykułu 5431 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Radiowy aktor ściemniający eNet odbiera poprzez przewód danych komunikaty załączania i ściemniania różnych obciążeń elektrycznych z odbiornika radiowego eNet lub serwera eNet.
  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Możliwość zapisania natężenia oświetlenia załączeniowego i minimalnego dla każdego wyjścia.
  • Tryb scen.
  • Wskazanie stanu wyjść poprzez LED.
  • Sygnalizacja stanu do czujników radiowych eNet.
  • Możliwe połączenie równoległe kilku wyjść do obciążenia 950 W.
  • Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie metody ściemniania.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Maksymalne natężenie oświetlenia.
  • Metoda ściemniania.
  • Szybkość ściemniania.
  • Czas opóźnienia.
  • Opóźnienie załączania lub wyłączania.
  • Zbocze rozjaśniania lub ściemniania.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Czas trwania załączenia, czas trwania wyłączenia.
  • Funkcja hotelowa.
  • Regulacja oświetlenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocymaks. 8 W
Standby na wyjściemaks. 0,3 W
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Moc przyłączeniowa na wyjście
Żarówki20 do 250 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 250 W
Transformator uzwojony20 do 250 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED20 - 100 VA
trafo Tronic20 do 250 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 100 W
Lampy LEDtyp. 3 do 50 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 50 W
Wyjścia połączone równoległe do maks. 95 % obciążeniamaks. 950 W przy AC 230 V, 50/60 Hz
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Długość przewodu danychmaks. 3 m

Wskazówki

  • Do pracy tego modularnego urządzenia konieczny jest radiowy moduł odbiornika eNet lub serwer eNet.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)8

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 543100

IFC, 162.86 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 280.44 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych