El actuador de regulación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación y la regulación de diferentes cargas eléctricas a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
Encendido respetuoso con la lámpara.
Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima para cada salida.
Funcionamiento de escenarios.
Indicador de estado de las salidas con LED.
Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
Posibilidad de conexión en paralelo de varias salidas hasta una carga de 950 W.
Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.
Ajustable con el servidor eNet:
Luminosidad máxima.
Procedimiento de regulación.
Velocidad de regulación.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Rampa de regulación de ascenso/descenso.
Aviso previo de desconexión.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Función de hotel.
Regulación de luz.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada
Máx. 8 W
Stand by por salida
Máx. 0,3 W
Temperatura ambiente
de -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión por salida
Lámparas incandescentes
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión
20 a 250 W
Transformador convencional
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión
20 a 100 VA
Transformador Tronic
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED
típico de 3 hasta 50 W
Bombilla fluorescente compacta
típico de 3 hasta 50 W
Salidas conectadas en paralelo hasta un grado de utilización máx. del 95 %
máx. 950 W a 230 V CA, 50/60 Hz
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos
3 m como máx.
Notas
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.
Dimensiones
Unidades modulares (UM)
8
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.