0

eNet draadloze dimactor 4-voudig 4 x 250 W/VA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5431 00
506,24
4010337774266
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337774266
Artikelnr. 5431 00VE 1
EUR 506,24PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze dimactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave van de uitgangen met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Parallelschakeling van meerdere uitgangen tot een maximale belasting van 950 W mogelijk.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimproces.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverliesmax. 8 W
Stand-by per uitgangmax. 0,3 W
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen per uitgang
Gloeilampen20 tot 250 W
HV-halogeen20 tot 250 W
gewikkelde trafo20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
Tronic-trafo20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 W
Ledlampentyp. 3 tot 50 W
Spaarlamptyp. 3 tot 50 W
Parallelgeschakelde uitgangen tot max. 95% belastingmax. 950 W bij AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Lengte van de dataleidingmax. 3 m

Let op

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)8

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 543100

IFC, 162.86 KB

Download
Draadloze dimactor viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5431 00

PDF, 624 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.44 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase