Ma maison
0
BE
Recherche
Catégories
Détection de présence et de mouvement Gira pour KNX (24)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 2,20 m (6)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 1,10 m (6)
Détecteur de présence mini (2)
Détecteur de présence (2)
Régleur de luminosité mini (1)
Détecteur de mouvement extérieur (1)
Accessoires (6)
Commande d'éclairage (18)
Modules rapportés détecteur de mouvement 2,20 m pour KNX (6)
Modules rapportés détecteur de mouvement 1,10 m pour KNX (6)
Détecteur de présence Mini pour KNX (2)
Détecteur de présence pour KNX (2)
Détecteur de mouvement extérieur pour KNX (1)
Accessoires (1)
Gira KNX RF (17)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Appareils système RF pour KNX (2)
Émetteur mural RF pour KNX (1)
Télécommande RF pour KNX (2)
Tastsensors RF pour KNX (2)
Gira System 3000 (24)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Accessoires (2)
Commutation System 3000 (4)
Postes secondaires System 3000 (1)
Variation System�3000 (4)
Commande de store System 3000 (2)
System 3000 Climat ambiant (1)
System 55 Gira (34)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Modules rapportés de commande radio (7)
Commande d'éclairage (4)
Chauffage, ventilation, climatisation (13)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Appareils de commande Gira pour KNX (122)
KNX RF (14)
Régulateur continu et régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x (4)
Capteur CO₂ avec régulateur d’humidité et de température ambiante (2)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Coupleur de bus pour KNX (3)
Interface de données (1)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Tastsensor 4 Standard System 55 (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Tastsensor 3 Basis System 55 (3)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Basis Gira F100 (3)
Tastsensor 3 Komfort Gira F100 (5)
Tastsensor 3 Plus F100 (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
Accessoires (9)
Jeux de bascules avec champ d’inscription pour Tastsensor 3 (7)
Jeu de bascules pour Tastsensor 3 (7)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 3 (7)
Tastsensor 4 24 V (3)
Jeu de bascules pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 4 (3)
Jeux de bascules pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules personnalisables pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Jeux de bascules avec zone d’inscription pour Tastsensor 4 System 55 (3)
Système KNX Gira (69)
Appareils système (11)
Capteurs (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Passerelle DALI Colour (2)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Variation (8)
Chauffage, ventilation, climatisation (5)
Entrées binaires (2)
Alimentations en tension (4)
Commuter (5)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Stores (4)
Volets roulants (1)
Accessoires (8)
Actionneurs encastrés (3)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Gira F100 (46)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Chauffage, ventilation, climatisation (21)
Commande d'éclairage (4)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Tastsensor (11)
autres systèmes radio (18)
KNX RF (17)
Accessoires (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Commande de store (27)
Actionneur de volet roulant pour KNX (1)
Actionneurs de store pour KNX (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Capteurs (4)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Modules System 3000 (2)
Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 (4)
Commande d'éclairage (4)
Détecteur de fumée Gira (2)
Accessoires (1)
Détecteur de fumée Q (1)
Chauffage, ventilation, climatisation (32)
Ventilation, climatisation (3)
Thermostat d'ambiance (22)
Chauffage (4)
Thermostat d'ambiancemodules System 3000 (3)
DALI, autre électronique (5)
Passerelle DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 V (1)
Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 (5)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Accessoires (1)
Gira One (37)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Tastsensor 4 Komfort System 55 (3)
Tastsensor 4 Komfort (3)
mécanique (10)
Actionneurs de commutation ou de store (rail DIN) (3)
Actionneur variateur (rail DIN) (1)
Actionneur de chauffage (rail DIN) (1)
Entrées binaires avec actionneurs de commutation (à encastrer) (2)
Entrées binaires avec actionneur variateur (à encastrer) (1)
Alimentations en tension (3)
Extensions fonctionnelles (6)
Serveur (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Modules encastrés, accessoires (2)
Accessoires (2)
Stations d'appartement Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira eNet (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira HomeServer 4 (1)
Gira FacilityServer (1)
69 résultats pour knx
Recherche élargie
Routeur IP pour KNX
Coupleur de média RF/TP ou répéteur RF pour KNX
Interface de données RF (clé USB) pour KNX
Module KNX pour détecteur de fumée Dual
Actionneur de commutation 6x 16 A / actionneur de store 3x 16 A Komfort pour KNX
Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Komfort pour KNX
Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Komfort pour KNX
Passerelle DALI Colour 1x pour KNX
Passerelle DALI Colour 2x pour KNX
Interface de bouton-poussoir 2x Komfort pour KNX
Interface de bouton-poussoir 4x Komfort pour KNX
Interface de bouton-poussoir 8x Komfort pour KNX
Coupleur de zone ou de ligne pour KNX
Passerelle DALI Plus pour KNX
Servomoteur 3 pour KNX
Entrée binaire 6x 10 à 230 V CA/CC pour KNX
Entrée binaire 8x 12 à 48 V CA/CC libre de potentiel pour KNX
Alimentation en tension 160 mA avec bobine d’arrêt intégrée pour KNX
Interface de données USB pour KNX
Module d’interface de données USB pour KNX
Actionneur variateur 4x Komfort pour KNX
4 x 225 W/VA
Interface IP pour KNX
Actionneur de commutation 2x, 16 A, à commande manuelle pour KNX
Actionneur de commutation 4x, 16 A, à commande manuelle pour KNX
Actionneur de commutation 4x, 16 A, à commande manuelle et mesure de courant pour charges capacitives, pour KNX
Actionneur de commutation 8x, 16 A, à commande manuelle pour KNX
Actionneur de commutation 8x, 16 A, à commande manuelle et mesure de courant pour charges capacitives, pour KNX
Actionneur analogique 4x pour KNX
Interface de bouton-poussoir 2x Standard pour Gira One et KNX
Interface de bouton-poussoir 4x Standard pour Gira One et KNX
Interface de bouton-poussoir 8x Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de store 4x 24 V CC avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 230 V CA avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 4x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 8x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de volet roulant 4x 230 V CA avec commande manuelle pour KNX
Actionneur variateur 1x pour KNX
20 – 500 W/VA
Actionneur variateur 2x pour KNX
2 x 300 W/VA
Unité de commande 1 – 10 V 4x avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de ventilo-convecteur pour KNX
Station météo Plus pour KNX
Actionneur de chauffage Basic 6x pour KNX
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX
Passerelle DALI Colour 1x pour KNX
Passerelle DALI Colour 2x pour KNX
Gira S1
Gira F1
Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 2x / actionneur de store 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX
Actionneur variateur 1x 200 W avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 6x 16 A / actionneur de store 3x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Gira X1
Alimentation en tension 320 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Alimentation en tension 640 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Alimentation en tension 1280 mA avec bobine d'arrêt intégrée pour Gira One et KNX
Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Actionneur de chauffage 6x avec régulateur pour Gira One et KNX
Kit rails de phase à 1 pôle pour actionneur de commutation 16x / actionneur de store 8x, pour Gira One et KNX
6 pièces rails de phase à 1 pôle, 4 pièces capuchons final
Kit rails de phase à 1 pôle pour actionneur de commutation 24x / actionneur de store, 12x, pour Gira One et KNX
6 pièces rails de phase à 1 pôle, 4 pièces capuchons final
Alimentation en tension AC 24 V 1 A
Câble de raccordement USB
Adaptateur d'encastrement pour mini-boîtier
Capteur de condensation
Capteur de fuite
Fixation sur mât
Jeu de capuchons finales pour rail de phase