0

Coupleur de média RF/TP ou répéteur RF pour KNX

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5110 00
-
4010337017264
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 01/2026.


Article suivant :

EAN 4010337017264
Réf. 5110 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 01/2026.


Article suivant :

Accessoires en option

Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.

Caractéristiques

  • Interface entre des produits KNX filaires (TP) et des produits radio KNX RF.
  • Configurable via ETS en tant que coupleur de média, coupleur de média avec répéteur, coupleur de segment ou répéteur (en fonction de la version du micrologiciel utilisée et de la version ETS).
  • Utilisation possible en tant que coupleur de segment lors de la mise en service avec ETS à partir de la version 6.0.5 (à partir de niveau d'indice I04 ou après la mise à jour du micrologiciel pour les niveaux d'indice I00 à I03).
  • Les appareils peuvent être mis à jour. Les mises à jour du micrologiciel (par ex. de I00 à I04) peuvent être effectuées avec ETS.
  • Supporte la communication KNX Data Secure (les télégrammes KNX Data Secure peuvent être traités et filtrés, transmis ou bloqués selon les paramètres).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).

Caractéristiques techniques

KNX moyenRF1.R, TP1-256
Mode de mise en serviceMode S
Tension nominale
Température ambiante-20°C à +45°C
Fréquence radio868,3 MHz
Puissance d’émissionmax. 20 mW
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Liens supplémentaires

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

RFA, 452 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

IFC, 36.98 KB

Téléchargement
Coupleur de média/répétiteur RF/TP

Mode d'emploi.

Réf. 5110 00

PDF, 415.87 KB

Téléchargement
KNX Coupleur de média/répétiteur RF/TP

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3 et ETS6.0.5

Réf. 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Téléchargement
KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Réf. 5110 00

PDF, 1.66 MB

Téléchargement
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5110 00

PDF, 281.53 KB

Téléchargement
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5110 00

PDF, 228.51 KB

Téléchargement
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Réf. 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias