Module KNX pour détecteur de fumée Dual

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2343 00
2343 00
136,00 EUR
EAN 4010337013518
UV 1/5
SP 46
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le module KNX permet de connecter le détecteur de fumée Dual Q à un système KNX.
  • Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
  • Alarme
  • Alarme de poste secondaire (pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée via KNX).
  • Alarme reliée par fil (mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée par fil).
  • Transducteur de signal (pour l'enclenchement de la tonalité de signalisation)
  • Messages d'état.
  • Messages de défaut.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Température ambiante:
-5°C à +50°C

Indications

  • Le module KNX est tout simplement branché sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
  • Observez les indications de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.
  • La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour le module KNX de détection de fumée Dual.www.appshop.gira.de.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Plus de 200 applications y sont disponibles actuellement : des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module KNX pour détecteur de fumée Dual/VdS et Q-Label
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 2343 00

PDF, 408 Kb

Charger


Module KNX pour détecteur de fumée Dual/VdS et Q-Label
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0f

Réf. 2343 00

VD5, 33 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 2343 00

PDF, 206 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements