Touchsensor 4 24 V (3)
Vippset för Touchsensor 4 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 (3)
Vippset för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset individuella för touchsensor 4 System 55 (3)
Vippset med textfält för touchsensor 4 System 55 (3)
Gira KNX system (69)
Systemapparater (11)
Givare (4)
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
Tillbehör (8)
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
69 resultat för knx
Utökad sökning
IP-router för KNX
RF/TP mediaomkopplare eller RF-repeater för KNX
RF datagränssnitt (USB-minne) för KNX
KNX modul för rökvakt Dual
Brytaktor 6-kanals 16 A/jalusiaktor 3-kanals 16 A Komfort för KNX
Brytaktor 16-kanals 16 A/jalusiaktor 8-kanals 16 A Komfort för KNX
Brytaktor 24-kanals 16 A/jalusiaktor 12-kanals 16 A Komfort för KNX
Områdes-/linjekopplare för KNX
DALI gateway Colour 1kanal för KNX
DALI gateway Colour 2kanals för KNX
Tryckknappsgränssnitt 2kanals Komfort för KNX
Tryckknappsgränssnitt 4kanals Komfort för KNX
Tryckknappsgränssnitt 8kanals Komfort för KNX
DALI gateway Plus för KNX
Ställdon 3 för KNX
Binäringång 6-kanals 10 – 230 V AC/DC för KNX
Binäringång 8-kanals 12 – 48 V AC/DC potentialfri för KNX
Spänningsförsörjning 160 mA med integrerad drossel för KNX
USB-datagränssnitt för KNX
USB-datagränssnittsinsats för KNX
Dimmeraktor 4-kanals Komfort för KNX
4 x 225 W/VA
IP-gränssnitt för KNX
Tryckknappsgränssnitt 2kanals Standard för Gira One och KNX
Tryckknappsgränssnitt 4kanals Standard för Gira One och KNX
Tryckknappsgränssnitt 8kanals Standard för Gira One och KNX
Brytaktor 2-kanals 16 A med manuell manövrering för KNX
Brytaktor 4-kanals 16 A med manuell manövrering för KNX
Brytaktor 4-kanals 16 A manuell manövrering och strömmätning för C-laster, för KNX.
Brytaktor 8-kanals 16 A med manuell manövrering för KNX
Brytaktor 8-kanals 16 A manuell manövrering och strömmätning för C-laster, för KNX.
Analogaktor 4-kanals för KNX
Jalusiaktor 4-kanals DC 24 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 2-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 8-kanals AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell manövrering för KNX
Jalusiaktor 4-kanals AC 230 V med manuell manövrering för KNX
Dimmeraktor 1-kanal för KNX
20–500 W/VA
Dimmeraktor 2-kanals för KNX
2 x 300 W/VA
Styrenhet 1 – 10 V 4-kanals med manuell manövrering för KNX
Fan Coil-aktor för KNX
Väderstation Plus för KNX
Värmeaktor Basic 6-kanals för KNX
Anslutnings- och grenklämma för KNX
DALI gateway Colour 1kanal för KNX
DALI gateway Colour 2kanals för KNX
Gira S1
Gira F1
Brytaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Brytaktor 2-kanals/jalusiaktor 1-kanal 16 A med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Dimmmeraktor 1-kanal 200 W med binäringång 3-kanals för Gira One och KNX
Spänningsförsörjning 320 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Brytaktor 6 kanaler 16 A/jalusiaktor 3 kanaler 16 A standard för Gira One och KNX
Brytaktor 16 kanaler 16 A/jalusiaktor 8 kanaler 16 A standard för Gira One och KNX
Brytaktor 24 kanaler 16 A/jalusiaktor 12 kanaler 16 A standard för Gira One och KNX
Spänningsförsörjning 640 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Gira X1
Spänningsförsörjning 1280 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Dimmeraktor 4 kanaler Standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Värmeaktor 6-kanals med regulator för Gira One och KNX
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 16kanals/ Jalousiaktuator 8kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Sats med fasskenor 1-polig för reléaktuator 24kanals/ Jalousiaktuaor 12kanals, för Gira One och KNX
6 st. fasskenor 1-polig, 4 st. ändkåpor
Spänningsförsörjning AC 24 V 1 A
USB-anslutningskabel
Inbyggnadsadapter minikapsling
Kondenseringssensor
Läckagesensor
Mastmontering
Sats med ändkåpor för fasskena