Mój dom
0
PL
Szukaj
Kategorie
Gira KNX RF (17)
Moduły nakładane do obsługi KNX RF (10)
Urządzenia systemowe KNX RF (2)
Nadajnik ścienny KNX RF (1)
Pilot RF do KNX (2)
Czujniki przyciskowe KNX RF (2)
System 3000 Gira (24)
Moduły nakładane do obsługi KNX RF (10)
Akcesoria (2)
System 3000 do przełączania (4)
System 3000 Wtórniki (1)
System 3000, ściemnianie (4)
Sterownik żaluzjowy System 3000 (2)
Klimatyzacja pomieszczeń z System 3000 (1)
System 55 Gira (34)
Moduły nakładane do obsługi KNX RF (5)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (13)
Radiowe moduły nakładane do obsługi (7)
Sterowanie oświetleniem (4)
Przycisk do Gira One i KNX (5)
Urządzenia do obsługi Gira do KNX (116)
KNX RF (14)
Regulator ciągły i regulator obiektu z interfejsem przycisku 4x (4)
Interfejsy przycisku Komfort (3)
Czujnik CO₂ z regulatorem wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu (2)
Port magistralny do KNX (3)
Złącze magistralne (1)
Czujnik przyciskowy 4 Standard System 55 (3)
Interfejsy przycisku Standard (3)
Czujnik przyciskowy 3 Basis System 55 (3)
Czujnik przyciskowy 3 Komfort System 55 (5)
Czujnik przyciskowy 3 Plus System 55 (2)
Czujnik przyciskowy 3 Basis Gira F100 (3)
Czujnik przyciskowy 3 Komfort Gira F100 (5)
Czujnik przyciskowy 3 Plus F100 (3)
Przycisk do Gira One i KNX (10)
Czujnik przyciskowy 4 Komfort System 55 (3)
Czujnik przyciskowy 4 Komfort (3)
Akcesoria (7)
Zestawy klawiszy z polem opisowym do czujnika przyciskowego 3 (7)
Zestawy klawiszy do czujnika przyciskowego 3 (7)
Zestaw klawiszy zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 3 (7)
Czujnik przyciskowy 4 24 V (3)
Zestawy klawiszy do czujnika przyciskowego 4 (3)
Zestaw klawiszy zindywidualizowany do czujnika przyciskowego 4 (3)
Zestawy klawiszy do czujnika przyciskowego 4 System 55 (3)
Zestawy klawiszy z możliwością opisania do czujnika przyciskowego 4 System 55 (3)
Zestawy klawiszy z polem opisowym do czujnika przyciskowego 4 System 55 (3)
Urządzenia Gira do wykrywania ruchu i obecności do KNX (23)
Czujnik ruchu, wysokość montażu do 1,10 m (6)
Czujnik ruchu, wysokość montażu do 2,20 m (6)
Miniaturowy czujnik obecności (2)
Czujniki obecności (2)
Regulator natężenia oświetlenia miniaturowy (1)
Czujnik ruchu na zewnątrz (1)
Akcesoria (5)
Sterowanie oświetleniem (17)
Moduły nakładane czujników ruchu 1,10 m do KNX (6)
Moduły nakładane czujników ruchu 2,20 m do KNX (6)
Czujka obecności Mini do KNX (2)
Czujka obecności do KNX (2)
Akcesoria (1)
System KNX Gira (68)
Urządzenia systemowe (11)
Interfejsy przycisku Komfort (3)
Włączanie / żaluzje Komfort (3)
Bramka DALI Colour (2)
Ściemnianie (8)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (5)
Wejścia binarne (2)
Zasilacze (4)
Interfejsy przycisku Standard (3)
Przełączanie (5)
Żaluzje (4)
Roleta (1)
Czujniki (3)
Akcesoria (8)
Wyrobniki podtynkowe (3)
Włączanie / żaluzje Standard (3)
Gira F100 (46)
Moduły nakładane do obsługi KNX RF (5)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (21)
Sterowanie oświetleniem (4)
Przycisk do Gira One i KNX (5)
Czujniki przyciskowe (11)
Pozostałe systemy radiowe (17)
KNX RF (17)
Gira Eco do KNX (1)
Gira Eco do KNX (1)
Sterownik żaluzjowy (23)
Aktor roletowy do KNX (1)
Aktory żaluzjowe do KNX (4)
Włączanie / żaluzje Komfort (3)
Przycisk do Gira One i KNX (10)
Włączanie / żaluzje Standard (3)
Urządzenia podtynkowe Systemu 3000 (2)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja (32)
Regulator temperatury w pomieszczeniu (22)
Wentylacja, klimatyzacja pomieszczeń (3)
Ogrzewanie (4)
Moduły podtynkowe regulatora temperatury w pomieszczeniuSystem 3000 (3)
Bryzgoszczelny podtynkowy IP44 Gira TX_44 (4)
Sterowanie oświetleniem (4)
DALI, pozostała elektronika (5)
Bramka DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 V (1)
Gira One (37)
Interfejsy przycisku Standard (3)
Czujnik przyciskowy 4 Komfort System 55 (3)
Czujnik przyciskowy 4 Komfort (3)
przycisk (10)
Aktory włączające bistabilne i aktory żaluzjowe (urządzenia modułowe) (3)
Aktor ściemniający (urządzenie modułowe) (1)
Aktor grzewczy (urządzenie modułowe) (1)
Wejścia binarne z aktorami włączającymi bistabilnymi (UP) (2)
Wejścia binarne z aktorem ściemniającym (UP) (1)
Zasilacze (3)
Rozszerzenia funkcji (6)
Serwer (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Urządzenia podtynkowe, akcesoria (2)
Akcesoria (2)
Unifony Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Akcesoria (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira FacilityServer (1)
Gira HomeServer 4 (1)
68 wyniki dla knx
Wyszukiwanie rozszerzone
Router IP do KNX
Złącze mediów RF/ TP lub wzmacniacz RF do KNX
Interfejs przycisku 2x Komfort do KNX
Interfejs przycisku 4x Komfort do KNX
Interfejs przycisku 8x Komfort do KNX
Interfejs do transmisji danych KNX RF (karta USB)
Aktor włączający bistabilny 6x 16 A / aktor żaluzjowy 3x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Komfort do KNX
Aktor włączający bistabilny 24x 16 A / aktor żaluzjowy 12x 16 A Komfort do KNX
Złącze obszarowe lub liniowe do KNX
Bramka DALI Colour 1x do KNX
Bramka DALI Colour 2x do KNX
Bramka DALI Plus do KNX
Siłownik 3 do KNX
Wejście binarne 6x 10 – 230 V AC/DC do KNX
Wejście binarne 8x 12 – 48 V AC/DC bezpotencjałowe do KNX
Zasilacz 160 mA ze zintegrowanym dławikiem do KNX
Interfejs do transmisji danych USB do KNX
Podtynkowy interfejs do transmisji danych USB do KNX
Aktor ściemniający 4x Komfort do KNX
4 x 225 W/VA
Interfejs IP do KNX
Interfejs przycisku 2x Standard do Gira One i KNX
Interfejs przycisku 4x Standard do Gira One i KNX
Interfejs przycisku 8x Standard do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 2x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor włączający bistabilny 4x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor włączający bistabilny 4x 16 A z uruchamianiem ręcznym i układem pomiaru energii elektrycznej do obciążeń pojemnościowych, do KNX
Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor włączający bistabilny 8x 16 A z uruchamianiem ręcznym i układem pomiaru energii elektrycznej do obciążeń pojemnościowych, do KNX
Aktor analogowy 4x do KNX
Aktor żaluzjowy 4x DC 24 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor żaluzjowy 2x AC 230 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor żaluzjowy 4x AC 230 V / DC 12 - 48 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor żaluzjowy 8x AC 230 V / DC 12 – 48 V z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor roletowy 4x AC 230 V z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor ściemniający 1x do KNX
20 – 500 W/VA
Aktor ściemniający 2x do KNX
2 x 300 W/VA
Moduł sterujący 1 – 10 V 4x z uruchamianiem ręcznym do KNX
Aktor Fan Coil do KNX
Stacja pogodowa Plus do KNX
Aktor grzewczy Basic 6x do KNX
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna do KNX
Bramka DALI Colour 1x do KNX
Bramka DALI Colour 2x do KNX
Gira S1
Gira F1
Aktor włączający bistabilny 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX
Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 6x 16 A lub aktor żaluzjowy 3x 16 A Standard do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 16x 16 A / aktor żaluzjowy 8x 16 A Standard do Gira One i KNX
Aktor włączający bistabilny 24x 16 A / aktor żaluzjowy 12x 16 A Standard do Gira One i KNX
Zasilacz 320 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Zasilacz 640 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Gira X1
Zasilacz 1280 mA ze zintegrowanym dławikiem do Gira One i KNX
Aktor ściemniający 4x Standard do Gira One i KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Aktor grzewczy 6x z regulatorem do Gira One i KNX
Zestaw szyn fazowych 1-bieg. do aktora włączającego bistabilnego 16x / aktora żaluzjowego 8x do Gira One i KNX
6 szt. szyn fazowych, 1-bieg., 4 szt. zaślepek końcowych
Zestaw szyn fazowych 1-bieg. do aktora włączającego bistabilnego 24x / aktora żaluzjowego 12x do Gira One i KNX
6 szt. szyn fazowych, 1-bieg., 4 szt. zaślepek końcowych
Zasilacz AC 24 V 1 A
Kabel USB
Adapter montażowy do obudowy miniaturowej
Czujnik kondensacji
Czujnik wycieku
Mocowanie masztowe
Zestaw zaślepek końcowych do szyny fazowej