Gira Bediengeräte für KNX (122)
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
Tasterschnittstellen Standard (3)
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
Gira KNX System (71)
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
Tasterschnittstellen Standard (3)
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
Gira One (37)
Tasterschnittstellen Standard (3)
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
71 Ergebnisse für knx
Erweiterte Suche
IP-Router für KNX
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater für KNX
RF Datenschnittstelle (USB-Stick) für KNX
KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual
Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Komfort für KNX
Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Komfort für KNX
Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Komfort für KNX
DALI Gateway Colour 1fach für KNX
DALI Gateway Colour 2fach für KNX
Tasterschnittstelle 2fach Komfort für KNX
Tasterschnittstelle 4fach Komfort für KNX
Tasterschnittstelle 8fach Komfort für KNX
Bereichs- bzw. Linienkoppler für KNX
DALI Gateway Plus für KNX
Binäreingang 6fach 10 – 230 V AC/DC für KNX
Binäreingang 8fach 12 – 48 V AC/DC potenzialfrei für KNX
Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX
USB-Datenschnittstelle für KNX
USB-Datenschnittstelleneinsatz für KNX
Dimmaktor 4fach Komfort für KNX
4 x 225 W/VA
Tasterschnittstelle 2fach Standard für Gira One und KNX
Tasterschnittstelle 4fach Standard für Gira One und KNX
Tasterschnittstelle 8fach Standard für Gira One und KNX
IP-Schnittstelle für KNX
Stellantrieb 3 für KNX
Schaltaktor 2fach 16 A mit Handbetätigung für KNX
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung für KNX
Schaltaktor 4fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten, für KNX
Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung für KNX
Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten, für KNX
Analogaktor 4fach für KNX
Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX
Jalousieaktor 2fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX
Jalousieaktor 4fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX
Jalousieaktor 8fach AC 230 V / DC 12 - 48 V mit Handbetätigung für KNX
Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX
Dimmaktor 1fach für KNX
20 – 500 W/VA
Dimmaktor 2fach für KNX
2 x 300 W/VA
Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung für KNX
Fan Coil Aktor für KNX
Wetterstation Plus für KNX
Heizungsaktor Basic 6fach für KNX
Wetterstation Standard für KNX
Anschluss- und Abzweigklemme für KNX
DALI Gateway Colour 1fach für KNX
DALI Gateway Colour 2fach für KNX
Gira S1
Gira F1
Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX
Schaltaktor 2fach / Jalousieaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX
Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für Gira One und KNX
Schaltaktor 6fach 16 A / Jalousieaktor 3fach 16 A Standard für Gira One und KNX
Schaltaktor 16fach 16 A / Jalousieaktor 8fach 16 A Standard für Gira One und KNX
Schaltaktor 24fach 16 A / Jalousieaktor 12fach 16 A Standard für Gira One und KNX
Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Gira X1
Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX
Dimmaktor 4fach Standard für Gira One und KNX
4 x 225 W/VA
Gira L1
Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX
Set Phasenschienen 1-polig für Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach, für Gira One und KNX
6 Stück Phasenschienen 1-polig, 4 Stück Endkappen
Set Phasenschienen 1-polig für Schaltaktor 24fach / Jalousieaktor 12fach, für Gira One und KNX
6 Stück Phasenschienen 1-polig, 4 Stück Endkappen
Spannungsversorgung AC 24 V 1 A
Mastbefestigung
USB-Anschlusskabel
Einbauadapter Minigehäuse
Betauungssensor
Leckagesensor
Mastbefestigung
Set Endkappen für Phasenschiene