Entrée binaire KNX 6x 10 – 230 V AC/DC

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail - DIN plus
Réf. 2126 00
2126 00
222,82 EUR
EAN 4010337018834
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entrées binaires rail DIN pour le raccordement de contacts. Les processus de commutation de contacts (p. ex. détecteur de mouvement/bouton-poussoir) sont convertis en télégrammes KNX. Les entrées peuvent ce faisant être affectées indépendamment l'une de l'autre à des fonctions différentes ou être verrouillées. Affichage de signal possible via des LED d'état jaunes.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Chaque entrée dispose de l'étendue complète des fonctions. Toutes les fonctions orientées sur le canal peuvent être paramétrées pour chaque entrée.
  • Les télégrammes des entrées envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.
  • Délai d'antibattement et limitation du débit de télégramme configurables.
  • Affectation libre des fonctions commuter, varier, store, transmetteur de valeur et compteur d'impulsions aux entrées.
  • Objet de verrouillage pour verrouiller des entrées individuelles (polarité de l'objet de verrouillage réglable) pour les fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur.
  • Comportement au retour de la tension de bus paramétrable séparément pour chaque entrée.
  • Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée (commandes de commutation paramétrables individuellement), instruction réglable indépendamment pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRÊT, COMMUTATION, pas de réaction), envoi cyclique indépendant des objets de commutation au choix en fonction du flanc ou en fonction de la valeur de l'objet.
  • Fonction variation d'intensité: commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
  • Fonction store : instruction réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable (pas à pas – mouvement – pas à pas ou déplacement – pas à pas), délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable (uniquement avec pas à pas - mouvement - pas à pas), temps de déplacement des lamelles réglable.
  • Fonction du transmetteur de valeur: flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrable, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec fonction de mémorisation également mémorisation de l'ambiance possible sans appel préalable.
  • Fonction compteur d'impulsions: intervalle de décompte réglable, flanc (décompte avec flanc montant, décompte avec flanc descendant, décompte avec flancs descendant et montant) paramétrable, nombre d'impulsions requises sur l'entrée paramétrable, nombre d'impulsions de comptable requises pour une modification du compteur paramétrable. Chaque entrée comprend un compteur principal et un compteur intermédiaire, le compteur principal et le compteur intermédiaire peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre comme compteur direct ou à rebours, les valeurs de départ et de fin des compteurs peuvent être prédéfinies avec les paramètre ou l'objet de communication, consultation de l'état du compteur avec KNX ou automatiquement, le comportement après expiration du compteur peut être paramétré, réinitialiser le compteur d'impulsions avec KNX (RAZ compteur).
  • L'entrée binaire a raccordé six entrées indépendantes les unes des autres aux signaux électriques dans la plage de tension comprise entre 10 et 230 V.
  • Les entrées 1 à 3 et les entrées 4 à 6 ont respectivement un potentiel de référence commun. Donc, différents conducteurs extérieurs sont raccordables par groupe d'entrée, par ex. : E1-E3 = L1 et E4-E6 = L2.
  • Évaluation de signaux de la tension continue (DC) ou de la tension alternative (AC).

Technical data

KNX moyen:
TP256

Longueur de la câble d'entrée:
max. 100 m

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Tension nominale:
AC/DC 10 à 230 V

Tension de signal
pour signal "0":
AC/DC 0 à 2 V
pour signal "1":
AC/DC 7 à 230 V

Courant d'entrée pour la tension nominale:
0,7 mA

Fréquence nominale signal AC:
30 à 60 Hz

Durée de signal compteur d'impulsions:
min. 100 ms

Nombre d'entrées:
6

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Entrées:
Bornes vissées

section de raccordement:
max. 4 mm²

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 212600

RFA, 344 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 212600

IFC, 25 Kb

Charger


Entrée binaire sextuple 10-230 V AC/DC
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2126 00

ZIP, 387 Kb

Charger


Entrée binaire sextuple 10-230 V AC/DC
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2126 00

PDF, 1.359 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Binäreingang 6fach 10-230 V AC/DC
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2126 00

PDF, 3.575 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements