Coupleur de média KNX RF/TP ou répéteur RF

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail - DIN plus
Réf. 5110 00
5110 00
268,65 EUR
EAN 4010337017264
UV 1/5
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via ETS les tastsensors KNX RF et les télécommandes KNX RF.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interface entre des produits KNX filaires (TP) et des produits radio KNX RF.
  • Configurable via ETS comme coupleur de média ou répéteur.
  • La projection, la mise en service et le paramétrage s'effectuent via ETS (Version 5 ou plus récente).
  • Supporte la communication KNX Data Secure (les télégrammes KNX Data Secure peuvent être traités et filtrés, transmis ou bloqués selon les paramètres).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).

Technical data

KNX moyen:
RF1.R, TP1-256

Mode de mise en service:
Mode S

Tension nominale:

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Fréquence radio:
868,3 MHz

Puissance d'émission:
Max. 20 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Système Gira KNX RF
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

RFA, 452 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 511000

IFC, 37 Kb

Charger


Coupleur de média/répétiteur RF/TP
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5110 00

PDF, 428 Kb

Charger


KNX Coupleur de média/répétiteur RF/TP
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5110 00

ZIP, 75 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Réf.

PDF, 8.055 Kb

Charger


KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 5110 00

PDF, 8.030 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements