Automate d'éclairage de cage d'escalier Rail DIN
0821 00
120,55
4010337821007
1
02
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Commutation manuelle ou automatique de la lumière dans les cages d'escalier. Déclenchement au moyen du System�2000 et du module d'impulsion System�3000 ou de boutons-poussoirs à bascule. Délai de temporisation réglable. Protection électronique contre la surcharge pour l'entrée de commande. Fonction automatique avec ou sans avertissement de mise hors service. Allumer ou éteindre la lumière de manière durable. Module avec 3 ou 4�conducteurs. Caractéristiques techniques Tension nominale 230 V AC, 50 Hz Charge électrique de l'entrée de commande A1 40 mA Tension de commutation 250 V CA Courant de commutation résistif 16 A Courant d’enclenchement 20 ms max. 165 A Courant de commutation minimal AC 100 mA Puissance de raccordement Lampes LED HT type 400 W Lampes à incandescence 2300 W Halogène HT 2300 W Transformateur électronique 1500 W Transformateur bobiné 1000 VA tubes fluorescents non compensés 1200 VA Tubes fluorescents,câblage duo 2300 (140 µF) tubes fluorescents compensés en parallèle 920 VA Ballast électronique (EVG) dépend du type Longueur de câble Charge 100 m max. Ligne de commande 100 m max. Moment d'enclenchement 10 s à 15 min Température ambiante +5°C à +45°C
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Module d'impulsion, Automate d'éclairage de cage d'escalier Mode d'emploi.
Réf. 0821 00
5410 00
PDF, 507.58 KB
DWG drawing Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros ePlan macros of KNX actuators.
Staircase light timer EC Declaration of conformity
Réf. 0821 00
PDF, 55.22 KB
DWG Daten Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias