Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000.
Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
Seuil de luminosité réglable.
Sensibilité réglable selon quatre niveaux.
Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation.
Avec module variateur System�3000
Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.