0

Module rapporté tactile System 3000 System 70

Nouveau

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
blanc satiné (laqué)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
anthracite (laqué)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
noir mat (laqué)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
gris mat (laqué)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

blanc brillant
EAN 4010337124252
Réf. 5365 70UC 1/5
92,95 EURSP 02
blanc satiné (laqué)
EAN 4010337124269
Réf. 5365 72UC 1/5
100,76 EURSP 02
anthracite (laqué)
EAN 4010337124276
Réf. 5365 73UC 1/5
100,76 EURSP 02
noir mat (laqué)
EAN 4010337124283
Réf. 5365 74UC 1/5
100,76 EURSP 02
gris mat (laqué)
EAN 4010337124290
Réf. 5365 76UC 1/5
100,76 EURSP 02

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Nouveauté. Livrable à partir de 09/2026.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • La commande s’effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
  • Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
  • Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
  • Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
  • Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
  • Affichage permanent ou temporaire de l’état (l'affichage de l’état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
  • Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5 °C à +45 °C
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module tactile

Mode d'emploi.

Réf. 5365 ..

PDF, 392.62 KB

Téléchargement
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Téléchargement
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Réf. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias