El actuador de regulación inalámbrico eNet permite la conmutación y regulación de diferentes cargas eléctricas.
Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
Encendido respetuoso con la lámpara.
Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima para cada salida.
Funcionamiento de escenarios.
Indicador de estado con LED.
Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.
Ajustable con el servidor eNet:
Luminosidad máxima.
Procedimiento de regulación.
Velocidad de regulación.
Tiempo de funcionamiento por inercia.
Retardo de conexión o desconexión.
Rampa de regulación de ascenso/descenso.
Aviso previo de desconexión.
Conexión continuada, desconexión continuada.
Función de hotel.
Regulación de luz.
Función de repetidor.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Tensión nominal
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada
Máx. 1,5 W
Stand-by
Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente
de -25 °C a +70 °C
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión
20 a 250 W
Transformador convencional
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión
20 a 100 VA
Transformador Tronic
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED
típico de 3 hasta 70 W
Bombilla fluorescente compacta
típico de 3 hasta 70 W
Sección de conexión
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia
868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)
aprox. 100 m
Dimensiones
Ø 53,0 H 28,0 mm
Notas
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Otros enlaces
El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.