0

Radiowy aktor ściemniający eNet 1x Mini 20 – 250 W/VA

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5420 00
4010337774143
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

EAN 4010337774143
Nr artykułu 5420 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 08/2024.

Cechy

  • Radiowy aktor ściemniający eNet umożliwia załączanie i ściemnianie różnych obciążeń elektrycznych.
  • Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
  • Włączanie oszczędzające lampy.
  • Możliwość zapisania natężenia oświetlenia załączeniowego i minimalnego dla każdego wyjścia.
  • Tryb scen.
  • Wskaźnik stanu za pomocą LED.
  • Sygnalizacja stanu do czujników radiowych eNet.
  • Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem.
  • Automatyczne lub ręczne ustawianie metody ściemniania.

Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet:

  • Maksymalne natężenie oświetlenia.
  • Metoda ściemniania.
  • Szybkość ściemniania.
  • Czas opóźnienia.
  • Opóźnienie załączania lub wyłączania.
  • Zbocze rozjaśniania lub ściemniania.
  • Ostrzeżenie o wyłączeniu.
  • Czas trwania załączenia, czas trwania wyłączenia.
  • Funkcja hotelowa.
  • Regulacja oświetlenia.
  • Funkcja wzmacniacza.
  • Lokalizacja urządzenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweAC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocymaks. 1,5 W
Tryb czuwaniamaks. 0,5 W
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Moc przyłączowa
Żarówki20 do 250 W
Lampy halogenowe 230 V20 do 250 W
Transformator uzwojony20 - 250 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED20 - 100 VA
trafo Tronic20 do 250 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LEDtyp. 20 do 100 W
Lampy LEDtyp. 3 do 70 W
Świetlówka kompaktowatyp. 3 do 70 W
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Częstotliwość radiowa868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Wymiary

Wskazówki

  • Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

Dalsze linki

Bezprzewodowy system Gira eNet - inteligentna sieć i sterowanie techniką wyposażenia budynku
Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 542000

RFA, 480 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 542000

IFC, 57.81 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.72 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych