0

eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini 20 – 250 W/VA

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5420 00
4509291
4010337774143
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337774143
Art.nr. 5420 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.
  • Repeaterfunksjon.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningAC 230 V, 50/60 Hz
Effekttapmaks. 1,5 W
Standbymodusmaks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Tilkoblingseffekt
Glødelamper20 til 250 W
HV-halogenlamper20 til 250 W
viklet transformator20 til 250 VA
viklet transformator med LS-LED20 til 100 VA
Tronic-trafo20 til 250 W
elektronisk transformator med LS-LEDvanl. 20 til 100 W
LED-lampervanl. 3 til 70 W
Kompaktlysrørvanl. 3 til 70 W
Tilkoblingstverrsnittmaks. 4 mm²
Radiofrekvens868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
MålØ 53,0 H 28,0 mm

Merknader

  • Monteres i apparatboks, påvegghus eller i inbyggningsadapter.

Ytterligere koblinger

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Datablad


Programvare


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 542000

RFA, 480 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)


Art.nr. 542000

IFC, 57.81 KB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.72 KB

Nedlasting
Trådløs dimmeaktuator 1-kanals Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Art.nr. 5420 00

PDF, 341.01 KB

Nedlasting
eNet SMART HOME Voice Control
Oppslagsverk/systemgrunnlag

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Nedlasting
eNet system manual
Oppslagsverk/systemgrunnlag

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 279.72 KB

Nedlasting
Wireless dimming actuator, 1-gang Mini
Bruksanvisninger

Operating instructions.

Art.nr. 5420 00

PDF, 343.53 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase