0

Actionneur variateur radio eNet 1x Mini 20 – 250 W/VA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5420 00
147,64
4010337774143
1/5
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337774143
Réf. 5420 00UC 1/5
147,64 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/25
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet permet de commuter et de faire varier différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité minimale mémorisables pour chaque sortie.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipéemax. 1,5 W
En attentemax. 0,5 W
Température ambiante-25°C à +70°C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence20 à 250 W
Halogène HT20 à 250 W
Transformateur bobiné20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT20 à 100 VA
Transformateur électronique20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 100 W
Lampes LEDType 3 jusqu’à 70 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 70 W
section de raccordement4 mm² max.
Fréquence radiode 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre)env. 100 m
DimensionsØ 53,0 H 28,0 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 542000

RFA, 480 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 542000

IFC, 57.81 KB

Téléchargement
Actionneur variateur radio simple Mini

Manuel d’utilisation.

Réf. 5420 00

PDF, 349.62 KB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5420 00

PDF, 279.72 KB

Téléchargement
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Réf. 5420 00

PDF, 185.83 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias