Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337774143
Cod. art. 5420 00Conf. 1/5
156,20 EURPS 42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
L’attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione della luce di diversi carichi elettrici.
Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
Accensione delicata per la lampada.
Luminosità all'accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
Servizio scene.
Indicazione dello stato tramite LED.
Feedback di stato ai sensori radio eNet.
Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.
Dati tecnici
Tensione nominale
230 V AC, 50/60 Hz
Potenza dissipata
Max. 1,5 W
Stand-by
Max. 0,5 W
Temperatura ambiente
da -25 °C a +70 °C
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED
tip. 3 fino a 70 W
Lampada fluorescente compatta
tip. 3 fino a 70 W
Sezione dei conduttori
max 4 mm²
Frequenza del segnale
da 868,0 a 868,6 MHz
Portata (campo libero)
circa 100 m
Dimensioni
Ø 53,0 H 28,0 mm
Avvisi
Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.
Altri link
Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.