0

eNet draadloze dimactor 1-voudig Mini 20 – 250 W/VA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5420 00
147,64
4010337774143
1/5
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337774143
Artikelnr. 5420 00VE 1/5
EUR 147,64PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverliesmax. 1,5 W
Stand-bymax. 0,5 W
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen
Gloeilampen20 tot 250 W
HV-halogeen20 tot 250 W
gewikkelde trafo20 tot 250 VA
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
Tronic-trafo20 tot 250 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 W
Ledlampentyp. 3 tot 70 W
Spaarlamptyp. 3 tot 70 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Radiofrequentie868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
AfmetingenØ 53,0 H 28,0 mm

Let op

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 542000

RFA, 480 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 542000

IFC, 57.81 KB

Download
Draadloze dimactor enkelvoudig Mini

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5420 00

PDF, 189.27 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5420 00

PDF, 279.72 KB

Download
eNet wireless dimming actuator, 1-gang Mini 20 – 250 W/VA

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5420 00

PDF, 185.83 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase