0

eNet Actuador regulador radioeléctrico de 1 elemento mini 20 – 250 W/VA

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5420 00
4010337774143
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337774143
Ref. 5420 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • El actuador de regulación inalámbrico eNet permite la conmutación y regulación de diferentes cargas eléctricas.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima para cada salida.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador de estado con LED.
  • Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
  • Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
  • Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Procedimiento de regulación.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.
  • Función de repetidor.
  • Localización del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipadaMáx. 1,5 W
Stand byMáx. 0,5 W
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 250 W
Transformador convencional20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador Tronic20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 100 W
Lámparas LEDtípico de 3 hasta 70 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 70 W
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Radiofrecuencia868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
DimensionesØ 53,0 H 28,0 mm

Notas

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 542000

RFA, 480 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 542000

IFC, 57.81 KB

Descarga
Actuador inalámbrico de regulación de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5420 00

PDF, 348.02 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.72 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios