0

Luz de señalización LED de 230 V~ System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Rojo/verde
1171 00
4010337049289
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Rojo/verde
EAN 4010337049289
Ref. 1171 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Con la luz de señalización se pueden instalar señales sencillas, p. ej., en consultas médicas, salas de conferencias o habitaciones de hotel.
  • Toda la superficie de 55 x 55 mm se ilumina de forma homogénea; la mitad superior, en color rojo y la mitad inferior, en color verde.
  • Las dos mitades se pueden activar por separado, p. ej. con un interruptor en serie.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia1,0 W/5,6 VA
Intensidad luminosa
rojo0,1 cd
verde0,3 cd
Profundidad de instalación30 mm
Sección de conexión
Máximo2,5 mm²
Temperatura ambiente0 °C a +40 °C
Dimensiones superficieAn 55 × Al 55 mm

Volumen de entrega

  • Se adjuntan dos placas de rotulación: "Bitte warten" / "Bitte eintreten" y "Do not disturb" / "Make up room".
Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 117100

RFA, 568 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 117100

IFC, 27.24 KB

Descarga
LED de señal de luz / Lámpara de orientación por LED
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1169 00 1171 00 1171 ..

PDF, 459.15 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios