0

Actuador de regulador inalámbrico eNet de 1 elemento 20 – 500 W/VA

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5430 00
4010337774259
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337774259
Ref. 5430 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

  • El actuador de regulación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación y la regulación de diferentes cargas eléctricas a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador de estado con LED.
  • Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
  • Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
  • Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Procedimiento de regulación.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.

Datos técnicos

Tensión nominal230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipadaMáx. 4 W
Stand byMáx. 0,3 W
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes20 a 500 W
Lámparas halógenas de alta tensión20 a 500 W
Transformador convencional20 a 500 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión20 a 100 VA
Transformador Tronic20 a 500 W
Transformador electrónico con LED de baja tensióntípico de 20 hasta 100 W
Lámparas LEDtípico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compactatípico de 3 hasta 100 W
Sección de conexiónmáx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos3 m como máx.

Notas

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 543000

RFA, 352 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 543000

IFC, 23.74 KB

Descarga
Actuador inalámbrico de regulación de 1 elemento
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5430 00

PDF, 434.24 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 279.71 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios