0

Actionneur variateur radio eNet 1x 20 – 500 W/VA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5430 00
178,54
4010337774259
1
42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337774259
Réf. 5430 00UC 1
178,54 EURSP 42

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’actionneur variateur radio eNet reçoit des télégrammes du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données avec des ordres de commutation et de variation de différentes charges électriques.
  • Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs dimmables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes.
  • Enclenchement ménageant la lampe.
  • Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Affichage d'état par LED.
  • Message de confirmation d'état aux capteurs radiofréquence eNet.
  • Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
  • Réglage automatique ou manuel du procédé de variation.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Luminosité maximale.
  • Procédé de variation.
  • Vitesse de variation.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Allumage/extinction permanents.
  • Fonction hôtel.
  • Régulation d'éclairage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale230 V AC, 50/60 Hz
Puissance dissipéemax. 4 W
En attentemax. 0,3 W
Température ambiante-5°C à +45°C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence20 à 500 W
Halogène HT20 à 500 W
Transformateur bobiné20 à 500 VA
Transfo bobiné avec LED BT20 à 100 VA
Transformateur électronique20 à 500 W
Transformateur électronique avec LED BTType 20 jusqu’à 100 W
Lampes LEDType 3 jusqu’à 100 W
Tube fluorescent compactType 3 jusqu’à 100 W
section de raccordement4 mm² max.
Longueur de la ligne de donnéesmax. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543000

RFA, 352 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543000

IFC, 23.74 KB

Téléchargement
Actionneur variateur radio simple

Manuel d’utilisation.

Réf. 5430 00

PDF, 435.44 KB

Téléchargement
eNet SMART HOME Voice Control

QUICK START GUIDE

PDF, 2.77 MB

Téléchargement
eNet system manual

eNet SMART HOME

PDF, 6.19 MB

Téléchargement
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5430 00

PDF, 279.71 KB

Téléchargement
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Réf. 5430 00

PDF, 166.09 KB

Téléchargement
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias