0

eNet draadloze dimactor 1-voudig 20 – 500 W/VA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5430 00
168,75
4010337774259
1
42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337774259
Artikelnr. 5430 00VE 1
EUR 168,75PS 42

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De eNet draadloze dimactor ontvangt via een dataleiding telegrammen van de eNet draadloze ontvangstmodule of eNet server voor het schakelen en dimmen van verschillende elektrische belastingen.
  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Lampbeschermend inschakelen.
  • Inschakel- en minimale lichtsterkte op te slaan.
  • Scènebedrijf.
  • Statusweergave met led.
  • Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
  • Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
  • Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

Met eNet server instelbaar:

  • Maximale lichtsterkte.
  • Dimproces.
  • Dimsnelheid.
  • Nalooptijd.
  • In- resp. uitschakelvertraging.
  • Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Continu-AAN, continu-UIT.
  • Hotelfunctie.
  • Lichtregeling.

Technische gegevens

Nominale spanningAC 230 V, 50/60 Hz
Vermogensverliesmax. 4 W
Stand-bymax. 0,3 W
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Aansluitvermogen
Gloeilampen20 tot 500 W
HV-halogeen20 tot 500 W
gewikkelde trafo20 tot 500 VA
gewikkelde trafo met NV-led20 tot 100 VA
Tronic-trafo20 tot 500 W
elektronische trafo met NV-ledtyp. 20 tot 100 W
Ledlampentyp. 3 tot 100 W
Spaarlamptyp. 3 tot 100 W
Aansluitingdoorsnedemax. 4 mm²
Lengte van de dataleidingmax. 3 m

Let op

  • Voor gebruik van dit serie-inbouwapparaat is een eNet draadloze ontvangstmodule of een eNet server vereist.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543000

RFA, 352 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 543000

IFC, 23.74 KB

Download
Draadloze dimactor enkelvoudig

Bedieningshandleiding.

Artikelnr. 5430 00

PDF, 446.31 KB

Download
eNet SMART HOME Spraakbesturing

QUICK START GUIDE

PDF, 2.67 MB

Download
eNet systeemhandboek

eNet SMART HOME

PDF, 6.66 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5430 00

PDF, 279.71 KB

Download
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/VA

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5430 00

PDF, 166.09 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase