0

eNet Funk Dimmaktor 1fach 20 – 500 W/VA

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5430 00
178,54
4010337774259
1
42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337774259
Art.-Nr. 5430 00VE 1
178,54 EURPS 42

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der eNet Funk Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten.
  • Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar.
  • Szenenbetrieb.
  • Statusanzeige mit LED.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.
  • Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
  • Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Maximale Helligkeit.
  • Dimmverfahren.
  • Dimmgeschwindigkeit.
  • Nachlaufzeit.
  • Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
  • Auf- bzw. Abdimmrampe.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Dauer-Ein, Dauer-Aus.
  • Hotelfunktion.
  • Lichtregelung.

Technische Daten

NennspannungAC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistungmax. 4 W
Stand-bymax. 0,3 W
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Anschlussleistung
Glühlampen20 bis 500 W
HV-Halogen20 bis 500 W
gewickelter Trafo20 bis 500 VA
gewickelter Trafo mit NV-LED20 bis 100 VA
Tronic-Trafo20 bis 500 W
elektronischer Trafo mit NV-LEDtyp. 20 bis 100 W
LED-Lampentyp. 3 bis 100 W
Kompaktleuchtstofflampetyp. 3 bis 100 W
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²
Länge der Datenleitungmax. 3 m

Hinweise

  • Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543000

RFA, 476 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 543000

IFC, 27.6 KB

Download
eNet Funk Dimmaktor 1fach

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5430 00

PDF, 429.93 KB

Download
eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini, 20 - 500 W/VA

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5430 00

PDF, 166.09 KB

Download
eNet SMART HOME Sprachsteuerung

QUICK START GUIDE

PDF, 2.97 MB

Download
eNet wireless dimming actuator, single-channel 20 – 500 W/

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5430 00

PDF, 279.71 KB

Download
Gira eNet SMART HOME

Systemgrundlagen

PDF, 6.14 MB

Download
Gira eNet SMART HOME

PDF, 5.66 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank