0

Cámara externa

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1220 00
4010337100058
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

blanco
EAN 4010337100058
Ref. 1220 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Artículo en descatalogación. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Características

  • Cámara externa para el montaje en la pared y en el techo con objetivo variable, iluminación por LED de infrarrojos integrada y equilibrio de blancos automático.
  • La cámara se puede instalar en la parte deseada del área de entrada e integrarse en el sistema de intercomunicación de Gira a través del gateway para cámara del SIC.
  • Chipset fotosensible para una representación clara de la imagen en caso de condiciones de iluminación débiles.
  • LED de infrarrojos conectables para la vigilancia por vídeo cuando la oscuridad es total.
  • Módulo de cámara y caja para una instalación sencilla y rápida.
  • Módulo de cámara ajustable en tres ejes.

Datos técnicos

Tensión nominalDC 12 V +10 %
Consumo de corriente
12 V CC500 mA como máx.
Conexiones1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC)
Cámara
Sensor de imagenEscaneo progresivo CMOS 1/2,9"
TipoVario, manual
Objetivo2,8 a 12 mm
Resolución480 TVL
Ángulo de visibilidad horizontal28° hasta 85°
Cambio entre modo diurno y nocturnoFiltro IR-Cut electromecánico
Regulación de obturador electrónico1/50 hasta 1/50 000 s
Control de cámaraVisualización en pantalla (OSD), joystick en el cable
Iluminación mínima
Día0,05 lx
Modo IR0 lx
LED de infrarrojos24 LED
Alcance de infrarrojos20 m
Temperatura ambientede -20 °C a +60 °C
Tipo de protecciónIP66
Humedad del airemáx. 90%
Pesoaprox. 660 g
Dimensiones
Cámara externaØ 126 × Al 100,3 mm

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Cámera externa

Manual de instrucciones (Índice I03)

Ref. 1220 00

PDF, 2.84 MB

Descarga
External Camera

Hole template

Ref. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Descarga
External camera

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1220 00

PDF, 280.13 KB

Descarga
External camera

EC Declaration of conformity

Ref. 1220 00

PDF, 225.48 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios