0

Videocamera esterna

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1220 00
616,03
4010337100058
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.

bianco puro
EAN 4010337100058
Cod. art. 1220 00Conf. 1
616,03 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027. Solo fino ad esaurimento scorte.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica del bianco.
  • La videocamera può essere installata nell’area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC.
  • Chipset sensibile alla luce per un'immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
  • LED IR regolabili per la videosorveglianza di aree anche completamente buie.
  • Modulo videocamera e scatola per un'installazione semplice e rapida.
  • Modulo videocamera regolabile su tre assi.

Dati tecnici

Tensione nominale12 V DC +10%
Corrente assorbita
12 V DCmax 500 mA
Collegamenti1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)
Videocamera
Sensore dell'immagine1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
TipoVario, manuale
Obiettivo2,8 - 12 mm
Risoluzione480 TVL
Angolo visivo orizzontale28° - 85°
Commutazione giorno/notteFiltro IR-Cut elettromeccanico
Regolazione otturatore elettronico1/50 - 1/50 000 s
Controllo videocameraOn-Screen-Display (OSD), joystick sul cavo
Illuminazione minima
Giorno0,05 lx
Modo IR0 lx
LED IR24 LED
Portata IR20 m
Temperatura ambienteda -20 °C a +60 °C
Grado di protezioneIP66
Umidità dell'ariamax. 90%
Pesocirca 660 g
Dimensioni
Videocamera esternaØ126 H 100,3 mm

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

External Camera

Hole template

Cod. art. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Download
External camera

Operating instructions (Index I03)

Cod. art. 1220 00

PDF, 2.83 MB

Download
External camera

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1220 00

PDF, 280.13 KB

Download
External camera

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1220 00

PDF, 225.48 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale