Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Article en fin de série. Disponible jusqu'au 12/2026.
| Tension nominale | DC 12 V +10 % |
| Consommation de courant | |
| 12 V CC | max. 500 mA |
| Raccordements | 1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x alimentation en tension (CC) |
| Caméra | |
| Capteur d'image | 1/2,9“ balayage progressif CMOS |
| Type | Vario, manuel |
| Objectif | de 2,8 à 12 mm |
| Résolution | 480 TVL |
| Angle de vue horizontal | 28° à 85° |
| Commutation de fonctionnement jour/nuit | Filtre infrarouge électromécanique |
| Réglage électronique de l'obturateur | 1/50 à 1/50 000 s |
| Commande de caméra | Affichage à l’écran (OSD), joystick sur câble |
| Luminosité minimale nécessaire | |
| Jour | 0,05 lx |
| Mode IR | 0 lx |
| LED IR | 24 LED |
| Portée IR | 20 m |
| Température ambiante | -20°C à +60°C |
| Indice de protection | IP66 |
| Humidité de l'air | max. 90% |
| Poids | env. 660 g |
| Dimensions | |
| Caméra externe | Ø 126 H 100,3 mm |
Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus