0

Externe Kamera

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
1220 00
616,03
4010337100058
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Reinweiß
EAN 4010337100058
Art.-Nr. 1220 00VE 1
616,03 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
  • Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
  • Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
  • Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
  • Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
  • Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Technische Daten

NennspannungDC 12 V +10 %
Stromaufnahme
DC 12 Vmax. 500 mA
Anschlüsse1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC)
Kamera
Bildaufnehmer1/2,9“ Progressiv Scan CMOS
TypVario, manuell
Objektiv2,8 bis 12 mm
Auflösung480 TVL
Horizontaler Blickwinkel28° bis 85°
Tag-/NachtumschaltungElektromechanischer IR-Cut Filter
Electronic-Shutter-Regelung1/50 bis 1/50 000 s
KamerasteuerungOn-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel
Mindestbeleuchtung
Tag0,05 lx
IR-Modus0 lx
IR LED24 LED
IR Reichweite20 m
Umgebungstemperatur-20 °C bis +60 °C
SchutzartIP66
Luftfeuchtigkeitmax. 90%
Gewichtca. 660 g
Abmessungen
Externe KameraØ126 H 100,3 mm

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

External camera

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1220 00

PDF, 280.13 KB

Download
Externe Kamera

Bohrschablone (Index I01).

Art.-Nr. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Download
Externe Kamera

Gebrauchsanleitung (Index I03)

Art.-Nr. 1220 00

PDF, 2.84 MB

Download
Externe Kamera

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1220 00

PDF, 225.48 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank