0

Extern kamera

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit
1220 00
5801005
4010337100058
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

kritvit
EAN 4010337100058
Art.nr 1220 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Utgående artikel. Leveransbar till 12/2026.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Extern kamera för vägg- och takmontering med variabelt objektiv, integrerad IR-LED-belysning och automatisk vitbalansering.
  • Kameran kan installeras på valfri plats i entrén och integreras i Gira porttelefonsystemet via en PTS-kamera-gateway.
  • Ljuskänslig chipsats för tydliga bilder vid dåliga ljusförhållanden.
  • Aktiverbara IR LED-lampor för videoövervakning vid totalt mörker.
  • Med kameramodul och tomkapsling för enkel och snabb installation.
  • Kameramodul inställbar i tre axlar.

Tekniska data

MärkspänningDC 12 V +10 %
Strömförbrukning
DC 12 Vmax. 500 mA
Anslutningar1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spänningsförsörjning (DC)
Kameror
Bildsensor1/2,9“ progressiv scan CMOS
TypVario, manuell
objektiv2,8 till 12 mm
Upplösning480 TVL
Horisontellt synfält28° till 85°
Dag-/nattomkopplingElektromekaniskt IR-Cut filter
Electronic-Shutter-reglering1/50 till 1/50 000 s
KamerastyrningOn-Screen-Display (OSD), joystick på kabel
Lägsta belysning
Dag0,05 lx
IR-läge0 lx
IR LED24 LED
IR räckvidd20 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +60 °C
KapslingsklassIP66
Luftfuktighetmax. 90 %
Viktca 660 g
Mått
Extern kameraØ126 H 100,3 mm

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

External Camera

Hole template

Art.nr 1220 00

PDF, 88.72 KB

Ladda ner
External camera

Operating instructions (Index I03)

Art.nr 1220 00

PDF, 2.83 MB

Ladda ner
External camera

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1220 00

PDF, 280.13 KB

Ladda ner
External camera

EC Declaration of conformity

Art.nr 1220 00

PDF, 225.48 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen