0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Komfort BT System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5376 01
4010337050261
1
blanco brillante
5376 03
4010337050537
1
blanco mate
5376 27
4010337050612
1
antracita
5376 28
4010337050636
1
color aluminio
5376 26
4010337050575
1
negro mate
5376 005
4010337050650
1
gris mate
5376 015
4010337087304
1
acero inoxidable (pintado)
5376 600
4010337050674
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337050261
Ref. 5376 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337050537
Ref. 5376 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337050612
Ref. 5376 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337050636
Ref. 5376 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337050575
Ref. 5376 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337050650
Ref. 5376 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337087304
Ref. 5376 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337050674
Ref. 5376 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.
  • Posibilidad de conmutación manual en el dispositivo entre modo automático, continuo activado y continuo desactivado.

Con mecanismo de conmutación System 3000

  • Funcionamiento breve.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.
  • Función de luz básica.
  • Función de luz nocturna.

Funciones con aplicación Gira System 3000

  • Ajuste del valor límite de luminosidad.
  • Sensibilidad de ambos sensores ajustable independientemente (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Ajuste del retardo de temporización.
  • Funciones de anulación: Modo automático, modo continuo activado/desactivado, modo activado/desactivado de duración limitada durante 0,5 hasta 5 horas.
  • Simulación de presencia.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Modo diurno.
  • Prueba de marcha.
  • Función de reloj temporizador.
  • Función de alarma.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad0, 25, 50, 75, 100 %
Grado de protección
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inerciaaprox. 10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante15 m como máx.
Alcance en cada lado10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante10 m como máx.
Alcance en cada lado9 m como máx.
Potencia de transmisiónmáx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisiónTíp. 10 m
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Hoja de datos


Texto descriptivo


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 537603

RFA, 524 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)


Ref. 537603

IFC, 72.48 KB

Descarga
Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.9 MB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 139.23 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios