0

Sensotec sin control remoto

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
2376 01
4010337014478
1
blanco brillante
2376 03
4010337014485
1
blanco mate
2376 27
4010337014508
1
antracita
2376 28
4010337014515
1
color aluminio
2376 26
4010337014492
1
negro mate
2376 005
4010337037736
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337014478
Ref. 2376 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337014485
Ref. 2376 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337014508
Ref. 2376 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337014515
Ref. 2376 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337014492
Ref. 2376 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337037736
Ref. 2376 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

La detección utiliza el efecto Doppler, similar a la medición de velocidad en el tráfico rodado. La detección de movimiento también se puede realizar mediante materiales no aislantes. Así, p. ej., las instalaciones de aseos se pueden cubrir con un solo Sensotec.

Características

  • La conmutación sin contacto evita la acumulación de suciedad. De este modo se excluye la contaminación con virus o bacterias por parte del usuario.
  • La detección en la distancias corta y en la zona de acción lejana depende de la superficie de reflexión, de la velocidad y del tipo de objeto (persona, animal, objeto, etc.).
  • Los marcos metálicos influyen en el alcance de detección.
  • Ampliación del área de detección mediante dispositivos auxiliares.
  • Control de mecanismos auxiliares con pulsador basculante.
  • Requiere un control a distancia por infrarrojos para la puesta en funcionamiento y el ajuste de diferentes funciones.
  • Posibilidad de valor de luminosidad individual y de tiempo de funcionamiento por inercia (función de aprendizaje).
  • La sensibilidad de la detección a distancia es ajustable.
  • Montaje en caja de mecanismo profunda.
  • Cumple las especificaciones de la directiva VDI / VDE 6008, hoja 3.
  • El Sensotec es un detector de movimiento activo. Registra movimientos independientemente de la temperatura dentro del alcance de detección y conecta la iluminación de la habitación de forma regulada, en función de la luminosidad ambiente.
  • Los movimientos en la distancia corta conectan la iluminación de la habitación de forma no regulada.
  • La luminosidad de conexión de la iluminación de la habitación es ajustable para la detección a distancia.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica230/240 V~ CA
Frecuencia de red50/60 Hz
Temperatura ambientede 0 °C a 50 °C
Altura de montaje1,10 m
Área de detección hacia adelante
Distancia cortaaprox. 5 cm
Zona de acción lejanaaprox. 6 m
Alcance en cada lado
Zona de acción lejanaaprox. 2 m
Luminosidad10 a 1000 lx
Tiempo de funcionamiento por inercia1 s a 60 min
Conexión de bornes atornillados
De un hilo1,5 a 2,5 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable1,5 a 2,5 mm²
Potencia de conexión
Lámparas incandescentes4 a 300 W
Lámparas halógenas de alta tensión4 a 300 W
Lámparas LEDtípico de 4 hasta 60 W
Profundidad de instalación33 mm

Notas

  • Para la puesta en marcha y ajuste de diferentes funciones se necesita un mando a distancia por infrarrojos.

Otros enlaces

Gira Sensotec y Sensotec LED
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Sensotec

Instrucciones de manejo.

Ref. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.33 MB

Descarga
Sensotec without remote control

EC Declaration of conformity

Ref. 2376 005 2376 01 2376 03 2376 26 2376 27 2376 28

PDF, 58.45 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios