0

Sensotec zonder afstandsbediening

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
2376 01
211,32
4010337014478
1
02
zuiver wit glanzend
2376 03
211,32
4010337014485
1
02
zuiver wit mat
2376 27
211,32
4010337014508
1
02
antraciet
2376 28
215,69
4010337014515
1
02
kleur aluminium
2376 26
218,59
4010337014492
1
02
zwart mat
2376 005
218,59
4010337037736
1
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

crème wit glanzend
EAN 4010337014478
Artikelnr. 2376 01VE 1
EUR 211,32PS 02
zuiver wit glanzend
EAN 4010337014485
Artikelnr. 2376 03VE 1
EUR 211,32PS 02
zuiver wit mat
EAN 4010337014508
Artikelnr. 2376 27VE 1
EUR 211,32PS 02
antraciet
EAN 4010337014515
Artikelnr. 2376 28VE 1
EUR 215,69PS 02
kleur aluminium
EAN 4010337014492
Artikelnr. 2376 26VE 1
EUR 218,59PS 02
zwart mat
EAN 4010337037736
Artikelnr. 2376 005VE 1
EUR 218,59PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

De detectie maakt gebruik van het Dopplereffect, vergelijkbaar met de snelheidsmeting in het wegverkeer. De bewegingsdetectie werkt ook door niet-afschermende materialen. Zo kan bijv. een toilettenruimte met een enkele Sensotec worden afgedekt.

Kenmerken

  • Contactloos schakelen voorkomt vervuiling. Contaminatie door de gebruiker met bacteriën en virussen is daardoor uitgesloten.
  • Detectie dichtbij en veraf is afhankelijk van het reflecterend oppervlak, de snelheid en de aard van het object (persoon, dier, voorwerp, enz.).
  • Metalen afdekramen beïnvloeden het detectiegebied.
  • Uitbreiding van het detectiebereik met neveneenheden.
  • Parallelbediening met wipdrukcontact.
  • Een IR-afstandsbediening is vereist voor inbedrijfstelling en het instellen van diverse functies.
  • Individuele lichtsterkte en nalooptijd mogelijk (teach-functie).
  • Gevoeligheid van de detectie veraf instelbaar.
  • Montage in diepe apparaatdoos.
  • Voldoet aan de eisen van de richtlijn VDI/VDE 6008 Blad 3.
  • De Sensotec is een actieve bewegingsmelder. Hij detecteert temperatuuronafhankelijk bewegingen in het detectiegebied en schakelt de ruimteverlichting gedimd in, afhankelijk van de omgevingslichtsterkte.
  • Bewegingen dichtbij schakelen de ruimteverlichting ongedimd in.
  • Inschakellichtsterkte van de ruimteverlichting bij detectie veraf instelbaar.

Technische gegevens

VoedingAC 230/240 V~
Netfrequentie50/60 Hz
Omgevingstemperatuur0 °C tot 50 °C
Montagehoogte1,10 m
Detectiebereik naar voren
Dichtbijca. 5 cm
verafca. 6 m
Bereik naar beide zijden
verafca. 2 m
Lichtsterkte10 tot 1000 lux
Nalooptijd1 s tot 60 min
Aansluiting schroefklemmen
Eendradig1,5 tot 2,5 mm²
fijndradig met adereindhuls1,5 tot 2,5 mm²
Aansluitvermogen
Gloeilampen4 tot 300 W
HV-halogeen4 tot 300 W
Ledlampentyp. 4 tot 60 W
Inbouwdiepte33 mm

Let op

  • Voor de inbedrijfstelling en het instellen van verschillende functies is een IR-afstandsbediening vereist.

Meer links

Gira Sensotec en led Sensotec
Meer

Datablad

Bestektekst

Sensotec

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2366 .. 2376 ..

PDF, 1.84 MB

Download
Sensotec without remote control

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2376 005 2376 01 2376 03 2376 26 2376 27 2376 28

PDF, 58.45 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase